ARCA 303021T main image
ARCA 303021T main image
ARCA 303021T main image
ARCA 303021T thumb 1
ARCA 303021T thumb 2
ARCA 303021T thumb 3

ARCA 303021T

8121005

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 300 x 300 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, 2-Punkt Schließung

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318657

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 15.275

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121005_FIBOX Arca IEC 303021T.pdf Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Base 303018.dwg
  • 8121005_FIBOX Arca IEC 303021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 303003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 303021T 8121005 Zubehör

MPX ARCA 3030
Schränke

MPX ARCA 3030

8120742

Montageplatte (250x250x5 mm)
MPMP ARCA 3030
Schränke

MPMP ARCA 3030

8120921

Montageplatte, multigelocht (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPS ARCA 3030
Schränke

MPS ARCA 3030

8120732

Montageplatte (250x250x2 mm)
IDS ARCA 3030
Schränke

IDS ARCA 3030

8120712

Innentür (Set)
MPP ARCA 3030
Schränke

MPP ARCA 3030

8120752

Montageplatte, gelocht, Telequick (250x250x2 mm - 26x11 mm)
DRS ARCA 303021
Schränke

DRS ARCA 303021

8120763

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
PMK ARCA 30
Schränke

PMK ARCA 30

8120841

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
DSP ARCA VLS
Schränke

DSP ARCA VLS

8120960

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links. 2030-6040
DSP ARCA VRS
Schränke

DSP ARCA VRS

8120961

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts. 2030-6040

ARCA 303021T

Fibox
8121005_ARCA 303021T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 303021T

Artikel-Nr. : 8121005

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, 2-Punkt Schließung

EAN: : 6418074318657

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121005_FIBOX Arca IEC 303021T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 300 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPX ARCA 3030 Montageplatte (250x250x5 mm)
(250 x 250 x 5)
MPMP ARCA 3030 Montageplatte, multigelocht (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 3030 Montageplatte (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2)
IDS ARCA 3030 Innentür (Set)
(280 x 280 x 30)
MPP ARCA 3030 Montageplatte, gelocht, Telequick (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2)
DRS ARCA 303021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(280 x 280 x 30)
PMK ARCA 30 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links. 2030-6040
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts. 2030-6040
(15 x 104 x 16)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467