Startseite / Produkte / ARCA 303021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.

  • Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 303021T
Schränke

ARCA 303021T

8121005

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 300 x 300 x 210

ARCA 303021
Schränke

ARCA 303021

8120005

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 No MP
Schränke

ARCA 303021 No MP

8120005N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 300 x 300 x 210

ARCA 303021T No MP
Schränke

ARCA 303021T No MP

8121005N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 Zubehör

MPX ARCA 3030
Schränke

MPX ARCA 3030

8120742

Montageplatte (250x250x5 mm)
MPMP ARCA 3030
Schränke

MPMP ARCA 3030

8120921

Montageplatte, multigelocht (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPS ARCA 3030
Schränke

MPS ARCA 3030

8120732

Montageplatte (250x250x2 mm)
IDS ARCA 3030
Schränke

IDS ARCA 3030

8120712

Innentür (Set)
MPP ARCA 3030
Schränke

MPP ARCA 3030

8120752

Montageplatte, gelocht, Telequick (250x250x2 mm - 26x11 mm)
DRS ARCA 303021
Schränke

DRS ARCA 303021

8120763

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
PMK ARCA 30
Schränke

PMK ARCA 30

8120841

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
DSP ARCA VLS
Schränke

DSP ARCA VLS

8120960

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links. 2030-6040