ARCA 203015T
8121020
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung.Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
Abmessungen - 200 x 300 x 150
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Tür transparent, 1-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074318619
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09
Höhe (mm) : 200
Breite (mm) : 300
Tiefe (mm) : 150
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
A1-A3 GWP (kgCO2e): 10.998
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-Zeichnungen
- FCX_302012_B.dwg
- FCX_203003_C.dwg
- 8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T.step
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
ARCA 203015T 8121020 Zubehör
ARCA 203015T
Sample image
Order symbol : ARCA 203015T
Artikel-Nr. : 8121020
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Tür transparent, 1-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
EAN: : 6418074318619
Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung.Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 200 | 300 | 150 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | Rauchgrau |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| MPMP ARCA 3020 |
Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 150 x 1.5) |
| IDS ARCA 2030 | Innentür (Set) |
| MPP ARCA 2030 |
Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
(150 x 250 x 2) |
| MPS ARCA 3020 |
Montageplatte (250x150x2 mm)
(250 x 150 x 2) |
| DRS ARCA 203015 |
Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(285 x 185 x 35) |
| RCS ARCA 2030 |
Regenschutzkante für 2030
(30 x 300 x 20) |
| PMK ARCA 30 |
Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
| MPX ARCA 3020 |
Montageplatte (250x150x5 mm)
(250 x 150 x 5) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
| Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )