Startseite / Produkte / ARCA 203015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.

  • Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 203015
Schränke

ARCA 203015

8120020

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 200 x 300 x 150

ARCA 203015T
Schränke

ARCA 203015T

8121020

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung.Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türf...

Abmessungen - 200 x 300 x 150

ARCA 203015 No MP
Schränke

ARCA 203015 No MP

8120020N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 200 x 300 x 150

ARCA 203015T No MP
Schränke

ARCA 203015T No MP

8121020N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 200 x 300 x 150

ARCA 203015 Zubehör

MPMP ARCA 3020
Schränke

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)
IDS ARCA 2030
Schränke

IDS ARCA 2030

8120910

Innentür (Set)
MPP ARCA 2030
Schränke

MPP ARCA 2030

8120930

Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
MPS ARCA 3020
Schränke

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplatte (250x150x2 mm)
DRS ARCA 203015
Schränke

DRS ARCA 203015

8120791

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
RCS ARCA 2030
Schränke

RCS ARCA 2030

8120940

Regenschutzkante für 2030
PMK ARCA 30
Schränke

PMK ARCA 30

8120841

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
MPX ARCA 3020
Schränke

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplatte (250x150x5 mm)