TRH 1216 main image
TRH 1216 thumb 1

TRH 1216

9822028

Abmessungen - 146 x 35 x 7

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034410

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 146

Breite (mm) : 35

Tiefe (mm) : 7

Material: : Stahl, verzinkt

9822028_FIBOX_EU_TRH_1216_DIN_35_RAIL_DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 9822028_FIBOX_EU_TRH_1216_DIN_35_RAIL.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRH 1216

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 1216

Artikel-Nr. : 9822028

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110

EAN: : 6418074034410

9822028_FIBOX_EU_TRH_1216_DIN_35_RAIL_DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 146 35 7
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert