TRM 0816 main image
TRM 0816 thumb 1

TRM 0816

9820013

Abmessungen - 146 x 15 x 5

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Anmerkungen : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90, 160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034168

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 146

Breite (mm) : 15

Tiefe (mm) : 5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRM 0816

Fibox
9820013_TRM_0816_DIN-15_rail_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TRM 0816

Artikel-Nr. : 9820013

Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Anmerkungen : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90, 160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110

EAN: : 6418074034168

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 146 15 5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert