TM 1636 main image
TM 1636 thumb 1

TM 1636

9512023

Abmessungen - 318 x 146 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 360x160x101

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074059444

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 318

Breite (mm) : 146

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 1636

Fibox
9512023_TM_1636_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1636

Artikel-Nr. : 9512023

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 360x160x101

EAN: : 6418074059444

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 318 146 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert