TM 1624 main image
TM 1624 thumb 1

TM 1624

9512022

Abmessungen - 212 x 151 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 244x164x90, 244x164x120

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074059420

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 212

Breite (mm) : 151

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

  • TM 1624.dwg
  • TM 1624.dxf
  • TM 1624.step
  • TM 1624.x_t
  • TM 1624.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 1624

Fibox
9512022_TM_1624_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1624

Artikel-Nr. : 9512022

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 244x164x90, 244x164x120

EAN: : 6418074059420

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 212 151 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert