TM 0816 main image
TM 0816 thumb 1

TM 0816

9512013

Abmessungen - 71 x 134 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 160x80x55-160x80x95

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034014

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 71

Breite (mm) : 134

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

  • TM 0816.dwg
  • TM 0816.dxf
  • TM 0816.step
  • TM 0816.x_t
  • TM 0816.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 0816

Fibox
9512013_TM_0816_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 0816

Artikel-Nr. : 9512013

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 160x80x55-160x80x95

EAN: : 6418074034014

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 71 134 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert