EK
Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
EKTH 130 G
2538067
Abmessungen - 560 x 280 x 130
EKTH 130 T
2538167
Abmessungen - 560 x 280 x 130
EKT 30-G
3730144
Abmessungen - 560 x 280 x 30
EKT 30-T
3720144
Abmessungen - 560 x 280 x 30
CUAL EK 562813 G 2X150mm2
2674643
Abmessungen - 560 x 280 x 130
THL24-2
2550022
Abmessungen - 560 x 280 x 160
THL24-1
2550021
Abmessungen - 560 x 280 x 160
MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
2539606
Abmessungen - 560 x 280 x 130
TGL 24II-1
901461
Abmessungen - 560 x 280 x 55
EKT 30-G-3FSH
3530144
Abmessungen - 580 x 280 x 30
EKT 30-T-3FSH
3520144
Abmessungen - 580 x 280 x 30