DRS EKT 5628 4x13M main image
DRS EKT 5628 4x13M main image
DRS EKT 5628 4x13M main image
DRS EKT 5628 4x13M thumb 1
DRS EKT 5628 4x13M thumb 2
DRS EKT 5628 4x13M thumb 3

DRS EKT 5628 4x13M

3770206

Système de rail DIN avec plaque frontale

Abmessungen - 537 x 257 x 90

Download Datenblatt

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 2 Reihen 9 Module

EAN: : 6418074320414

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 537

Breite (mm) : 257

Tiefe (mm) : 90

Material: : Stahl, verzinkt

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

3770206_FIBOX_DRS_EKT_5628_4x13M_DIM.dwg Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 3770206_FIBOX_DRS_EKT_5628_4x13M.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

DRS EKT 5628 4x13M

Fibox
3770206_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS EKT 5628 4x13M

Artikel-Nr. : 3770206

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 2 Reihen 9 Module

EAN: : 6418074320414

Bestehend aus : Système de rail DIN avec plaque frontale

3770206_FIBOX_DRS_EKT_5628_4x13M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 537 257 90
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert