EK image

EK

Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKJB 130 G
Gehäuse

EKJB 130 G

2538013

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

EKJB 180 G
Gehäuse

EKJB 180 G

2538016

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 180

EKJB 130 T
Gehäuse

EKJB 130 T

2538113

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

EKJB 180 T
Gehäuse

EKJB 180 T

2538116

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 190 x 180

EKJB
Gehäuse

EKJB

3530140

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 280 x 190 x 100

EKJ 30-G
Gehäuse

EKJ 30-G

3730146

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G
Gehäuse

EKJ 80-G

3730556

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 280 x 190 x 80

EKJ 30-T
Gehäuse

EKJ 30-T

3720146

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 280 x 190 x 30

EKJ 80-T
Gehäuse

EKJ 80-T

3720556

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 280 x 190 x 80

CUAL EK 281913 G 50mm2
Gehäuse

CUAL EK 281913 G 50mm2

2674640

Klemmengehäuse
Gehäuse inkl. 5 x 1,5 mm2 - 50mm2 Cu/Al-Klemmen und Kabeleinführungsflanschen

Abmessungen - 280 x 190 x 130

JBL12-1
Gehäuse

JBL12-1

2550005

Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, 1x13 Module
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.

Abmessungen - 280 x 190 x 160

JGL12II-1
Gehäuse

JGL12II-1

2550361

Abmessungen - 280 x 190 x 55

JGL13-1
Gehäuse

JGL13-1

2550364

Abmessungen - 280 x 190 x 40

EKJB MPI 130G
Gehäuse

EKJB MPI 130G

2538213

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

EKJB MPI 130T
Gehäuse

EKJB MPI 130T

2538313

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Gehäuse

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M

2539601

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-FSH19 cover
Gehäuse

EKJ 30-T-FSH19 cover

3620146

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-FSH19 cover
Gehäuse

EKJ 30-G-FSH19 cover

3630146

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-2FSH
Gehäuse

EKJ 30-G-2FSH

3530146

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 280 x 190 x 30

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M
Gehäuse

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

2539602

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

Abmessungen - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-2FSH
Gehäuse

EKJ 30-T-2FSH

3520146

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G-2FSH
Gehäuse

EKJ 80-G-2FSH

3530556

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 280 x 190 x 80

EKJ 80-T-2FSH
Gehäuse

EKJ 80-T-2FSH

3520556

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 280 x 190 x 80

EKJ Zubehör

EKV 12
Gehäuse

EKV 12

3770647

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKJVT
Gehäuse

EKJVT

3770549

Montageplatte, für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKJZR
Gehäuse

EKJZR

3730153

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
MPI EKJ 2819
Gehäuse

MPI EKJ 2819

3770101

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
DRS EKJ 1928 1x14M

DRS EKJ 1928 1x14M

3770202

DIN-Schienen-Set
DRS EKJ 2819 2x9M

DRS EKJ 2819 2x9M

3770201

DIN-Schienen-Set