DRS EKJ 1928 1x14M main image
DRS EKJ 1928 1x14M main image
DRS EKJ 1928 1x14M thumb 1
DRS EKJ 1928 1x14M thumb 2

DRS EKJ 1928 1x14M

3770202

Système de rail DIN avec plaque frontale

Abmessungen - 264 x 174 x 90

Download Datenblatt

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 1 Reihe 9 Module

EAN: : 6418074320339

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 264

Breite (mm) : 174

Tiefe (mm) : 90

Material: : Stahl, verzinkt

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

3770202_FIBOX_DRS_EKJ_2819_1x14M_DIM.dwg Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 3770202_FIBOX_DRS_EKJ_2819_1x14M.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

DRS EKJ 1928 1x14M

Fibox
3770202_DRS EKJ 2819 1x14M_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS EKJ 1928 1x14M

Artikel-Nr. : 3770202

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 1 Reihe 9 Module

EAN: : 6418074320339

Bestehend aus : Système de rail DIN avec plaque frontale

3770202_FIBOX_DRS_EKJ_2819_1x14M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 264 174 90
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert