Startseite / Produkte / AR 16148
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR16148SC
Schränke

AR16148SC

8561061

Gehäuse PC

Abmessungen - 406 x 356 x 203

AR16148CHSC
Schränke

AR16148CHSC

8561062

Gehäuse PC

Abmessungen - 406 x 356 x 203

AR16148CHL
Schränke

AR16148CHL

8561063

Gehäuse PC

Abmessungen - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSL
Schränke

AR16148CHSSL

8561064

Gehäuse PC

Abmessungen - 406 x 356 x 203

AR16148CHTSS
Schränke

AR16148CHTSS

8561066

Gehäuse PC

Abmessungen - 406 x 356 x 203

AR16148SCT
Schränke

AR16148SCT

8561073

Gehäuse PC

Abmessungen - 406 x 356 x 203

AR16148CHSCT
Schränke

AR16148CHSCT

8561074

Gehäuse PC

Abmessungen - 406 x 356 x 203

AR16148CHLT
Schränke

AR16148CHLT

8561075

Gehäuse PC

Abmessungen - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSLT
Schränke

AR16148CHSSLT

8561076

Gehäuse PC

Abmessungen - 406 x 356 x 203

AR 16148 Zubehör

ALBP1614
Schränke

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Schränke

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Schränke

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Schränke

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Schränke

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Schränke

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Schränke

ASPK1614

8612027