Startseite / Produkte / AR 16148 / 8561061
AR16148SC main image
AR16148SC main image
AR16148SC thumb 1
AR16148SC thumb 2

AR16148SC

8561061

Abmessungen - 406 x 356 x 203

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074066435

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 406

Breite (mm) : 356

Tiefe (mm) : 203
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
ARCA-16x14-combi.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 16x14_screw_base.dwg
  • 16x14_screw_cover.dwg
  • 16x14_screw_base.dxf
  • 16x14_screw_cover.dxf
  • 16x14_screw_base.step
  • 16x14_screw_cover.step
  • 16x14_screw_base.x_t
  • 16x14_screw_cover.x_t
  • 16x14_screw_base.zip
  • 16x14_screw_cover.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR16148SC 8561061 Zubehör

ALBP1614
Schränke

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Schränke

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Schränke

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Schränke

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Schränke

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Schränke

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Schränke

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel

AR16148SC

Fibox
AR14127SC

Sample image

Order symbol : AR16148SC

Artikel-Nr. : 8561061

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074066435

Bestehend aus : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-16x14-combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 406 356 203
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
ALBP1614 Aluminum Back Panel
ASPHK16 Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614 Dead Front Panel w/ screws
APBP1614 PVC Back Panel
ABP1614 Painted Steel Back Panel
AMFL14 14" Mounting Flange Set
ASPK1614 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance