Startseite / Produkte / AR 1084
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR1084SC
Schränke

AR1084SC

8561097

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 203 x 102

AR1084CHSC
Schränke

AR1084CHSC

8561098

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 203 x 102

AR1084CHL
Schränke

AR1084CHL

8561099

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 203 x 102

AR1084CHSSL
Schränke

AR1084CHSSL

8561100

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 203 x 102

AR1084CHTSS
Schränke

AR1084CHTSS

8561102

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 203 x 102

AR1084SCT
Schränke

AR1084SCT

8561103

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 203 x 102

AR1084CHSCT
Schränke

AR1084CHSCT

8561104

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 203 x 102

AR1084CHLT
Schränke

AR1084CHLT

8561105

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 203 x 102

AR1084CHSSLT
Schränke

AR1084CHSSLT

8561106

Gehäuse PC

Abmessungen - 254 x 203 x 102

AR 1084 Zubehör

ASPHK10
Schränke

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Schränke

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Schränke

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Schränke

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Schränke

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Schränke

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Schränke

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Schränke

APBP108

8590154