Startseite / Produkte / ARCA 604021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.

  • Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 604021
Schränke

ARCA 604021

8120012

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T
Schränke

ARCA 604021T

8121012

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S
Schränke

ARCA 604021S

8120092

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST
Schränke

ARCA 604021ST

8121092

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Tü...

Abmessungen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 No MP
Schränke

ARCA 604021 No MP

8120012N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T No MP
Schränke

ARCA 604021T No MP

8121012N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S No MP
Schränke

ARCA 604021S No MP

8120092N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST No MP
Schränke

ARCA 604021ST No MP

8121092N

Wandschaltschrank, PC
Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 Zubehör

MPS ARCA 6040
Schränke

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplatte (550x350x2 mm)
RCS ARCA 6040
Schränke

RCS ARCA 6040

8120948

Regenschutzkante für 6040
DRS ARCA 604021
Schränke

DRS ARCA 604021

8120770

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
PMK ARCA 40
Schränke

PMK ARCA 40

8120842

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
MPMP ARCA 6040
Schränke

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPP ARCA 6040
Schränke

MPP ARCA 6040

8120756

Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
IDS ARCA 6040
Schränke

IDS ARCA 6040

8120716

Innentür (Set)
MPX ARCA 6040
Schränke

MPX ARCA 6040

8120746

Montageplatte (550x350x5 mm)