ARCA 604021ST main image
ARCA 604021ST main image
ARCA 604021ST main image
ARCA 604021ST thumb 1
ARCA 604021ST thumb 2
ARCA 604021ST thumb 3

ARCA 604021ST

8121092

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 600 x 400 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074319036

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK09

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 31.772

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121092_FIBOX Arca IEC 604021ST.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121092_FIBOX ARCA IEC 604021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 604021ST 8121092 Zubehör

MPS ARCA 6040
Schränke

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplatte (550x350x2 mm)
RCS ARCA 6040
Schränke

RCS ARCA 6040

8120948

Regenschutzkante für 6040
DRS ARCA 604021
Schränke

DRS ARCA 604021

8120770

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
PMK ARCA 40
Schränke

PMK ARCA 40

8120842

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
MPMP ARCA 6040
Schränke

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPP ARCA 6040
Schränke

MPP ARCA 6040

8120756

Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
IDS ARCA 6040
Schränke

IDS ARCA 6040

8120716

Innentür (Set)
MPX ARCA 6040
Schränke

MPX ARCA 6040

8120746

Montageplatte (550x350x5 mm)
DSP ARCA VLS
Schränke

DSP ARCA VLS

8120960

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links. 2030-6040
DSP ARCA VRS
Schränke

DSP ARCA VRS

8120961

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts. 2030-6040

ARCA 604021ST

Fibox
8121092_ARCA 604021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021ST

Artikel-Nr. : 8121092

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074319036

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121092_FIBOX Arca IEC 604021ST
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 400 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPS ARCA 6040 Montageplatte (550x350x2 mm)
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Regenschutzkante für 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Innentür (Set)
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplatte (550x350x5 mm)
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links. 2030-6040
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts. 2030-6040
(15 x 104 x 16)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA