Forside / Produkter / UL PC 150L
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
UL PC 150/125 LT

UL PC 150/125 LT

6412917

UL Kasse PC

Dimensioner - 180 x 130 x 125

UL PC 150/35 LG

UL PC 150/35 LG

6412313

UL Kasse PC

Dimensioner - 180 x 130 x 35

UL PC 150/50 LG

UL PC 150/50 LG

6412314

UL Kasse PC

Dimensioner - 180 x 130 x 50

UL PC 150/75 LG

UL PC 150/75 LG

6412315

UL Kasse PC

Dimensioner - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 LG

UL PC 150/100 LG

6412316

UL Kasse PC

Dimensioner - 180 x 130 x 100

UL PC 150/125 LG
Kapslinger

UL PC 150/125 LG

6412317

UL Kasse PC
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 180 x 130 x 125

UL PC 150/35 LT

UL PC 150/35 LT

6412913

UL Kasse PC

Dimensioner - 180 x 130 x 35

UL PC 150/50 LT

UL PC 150/50 LT

6412914

UL Kasse PC

Dimensioner - 180 x 130 x 50

UL PC 150/75 LT

UL PC 150/75 LT

6412915

UL Kasse PC

Dimensioner - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 LT

UL PC 150/100 LT

6412916

UL Kasse PC

Dimensioner - 180 x 130 x 100

UL PC 150L Tilbehør