Forside / Produkter / UL PC 150L / 6412914
default product image showing fibox logo

UL PC 150/50 LT

6412914

Dimensioner - 180 x 130 x 50

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014641

El-nummer Danmark : 8212030459

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 50
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150L.gif Download
MNX150Li.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII1502C.dwg
  • MII1502C.dxf
  • FIBOX_MNX15025C.x_t
  • FIBOX_MNX15025C.zip
  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 150/50 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/50 LT

Produktnummer : 6412914

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074014641

El. number :

  • Danmark : 8212030459
MNX150L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance