Forside / Produkter / UL PC 150L / 6412916
default product image showing fibox logo

UL PC 150/100 LT

6412916

Dimensioner - 180 x 130 x 100

Download produkt-kort

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014665

El-nummer Danmark : 8212030352

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150L.gif Download
MNX150Li.gif Download
MNX_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip
  • MII1507C.dwg
  • MII1507C.dxf
  • FIBOX_MNX15075C.x_t
  • FIBOX_MNX15075C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

UL PC 150/100 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/100 LT

Produktnummer : 6412916

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074014665

El. number :

  • Danmark : 8212030352
MNX150L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance