Forside / Produkter / JB 6
JB image

JB

Fibox JB forgreningsdåser er designet til indendørs såvel som udendørs brug.
JB forgreningsdåser er vedligeholdelsesfri og vejrbestandige.
Membran-indgange som tillader adskillige kabelindgangs-muligheder.

Dimensioner fra 90 x 90 x 49 mm. til 110 x 110 x 49 mm.

PP: IP 65; IK 04

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
JB 6 G
Kapslinger

JB 6 G

8600672

Forgreningsdåse 6 mm², PP

Dimensioner - 110 x 110 x 49

JB 6 WH
Kapslinger

JB 6 WH

8600673

Forgreningsdåse 6 mm², PP, hvid

Dimensioner - 110 x 110 x 49

JB 6 Tilbehør

GPA M20
Tilbehør

GPA M20

7016402

Forskruning (standard gevind) M20x1,5
ICS
Tilbehør

ICS

8600652

Skrue til dæksel, til JB 6
IES
Tilbehør

IES

8600346

Rørnippel til JB 6