Teknisk data
Produktnummer : 8600672
Beskrivelse : Forgreningsdåse 6 mm², PP
Bemærkninger : Integrerede membraner
Emballage : 10
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074307866
El-nummer Danmark : 8212097023
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 110
Bredde (mm.) : 110
Dybde (mm.) : 49
Materiale : Polypropylen
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -25 … 60
Standards EN/IEC 60670
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
JB 6 G


Sample image
Order symbol : JB 6 G
Produktnummer : 8600672
Beskrivelse : Forgreningsdåse 6 mm², PP
Bemærkninger : Integrerede membraner
EAN-nummer : 6418074307866
El. number :
- Danmark : 8212097023

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 110 | 49 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polypropylen |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
GPA M20 |
Forskruning (standard gevind) M20x1,5
(36 x 28 x 28) |
ICS |
Skrue til dæksel, til JB 6
(5 x 5 x 10) |
IES |
Rørnippel til JB 6
(20 x 20 x 20) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )