Teknisk data
Produktnummer : 8600673
Beskrivelse : Forgreningsdåse 6 mm², PP, hvid
Bemærkninger : Integrerede membraner
Emballage : 10
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074308573
SSTL-nummer : 1606526
El-nummer Danmark : 8212097036
El-nummer Sverige : 1438289
Electric No. Norway : 2501107
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 110
Bredde (mm.) : 110
Dybde (mm.) : 49
Materiale : Polypropylen
Grundfarve : RAL_9010
Dæksel-farve : RAL 9010
Pakningsmateriale : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -25 … 60
Standards EN/IEC 60670
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
JB 6 WH
Sample image
Order symbol : JB 6 WH
Produktnummer : 8600673
Beskrivelse : Forgreningsdåse 6 mm², PP, hvid
Bemærkninger : Integrerede membraner
EAN-nummer : 6418074308573
El. number :
- Finland : 1606526
- Danmark : 8212097036
- Sverige : 1438289
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 110 | 110 | 49 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polypropylen |
| Grundfarve : | RAL_9010 |
| Dæksel-farve : | RAL 9010 |
| Pakningsmateriale : | TPE |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| GPA M20 |
Forskruning (standard gevind) M20x1,5
(36 x 28 x 28) |
| ICS |
Skrue til dæksel, til JB 6
(5 x 5 x 10) |
| IES |
Rørnippel til JB 6
(20 x 20 x 20) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | - |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )