Strona główna / Produkty / UL PC 5638
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL PC 5638 18 T

UL PC 5638 18 T

5320065

UL Obudowa PC

Wymiary - 560 x 380 x 180

UL PC 5638 18 G

UL PC 5638 18 G

5320365

UL Obudowa PC

Wymiary - 560 x 380 x 180

UL PC 5638 Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...