UL PC 5638 18 G

5320365

Wymiary - 560 x 380 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074037664

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Eku30c.dwg
  • Eku30c.dxf
  • FIBOX_EKU30C.x_t
  • FIBOX_EKU30C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 5638 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 5638 18 G

Kod produktu : 5320365

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074037664

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 560 380 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...