Strona główna / Produkty / UL PC 2828
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL PC 2828 13 G

UL PC 2828 13 G

5320362

UL Obudowa PC

Wymiary - 280 x 280 x 130

UL PC 2828 18 G

UL PC 2828 18 G

5320372

UL Obudowa PC

Wymiary - 280 x 280 x 180

UL PC 2828 13 T

UL PC 2828 13 T

5320062

UL Obudowa PC

Wymiary - 280 x 280 x 130

UL PC 2828 18 T

UL PC 2828 18 T

5320072

UL Obudowa PC

Wymiary - 280 x 280 x 180

UL PC 2828 Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...