UL PC 2828 13 G

5320362

Wymiary - 280 x 280 x 130

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074037565

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2828.gif Pobierać
PC_ABS2828i.gif Pobierać
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 2828 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2828 13 G

Kod produktu : 5320362

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074037565

PC_ABS2828
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 280 280 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...