Strona główna / Produkty / UL PC 2819
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL PC 2819 13 G
Obudowy

UL PC 2819 13 G

5320360

UL Obudowa PC
Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 280 x 190 x 130

UL PC 2819 18 G

UL PC 2819 18 G

5320370

UL Obudowa PC

Wymiary - 280 x 190 x 180

UL PC 2819 13 T

UL PC 2819 13 T

5320060

UL Obudowa PC

Wymiary - 280 x 190 x 130

UL PC 2819 18 T

UL PC 2819 18 T

5320070

UL Obudowa PC

Wymiary - 280 x 190 x 180

UL PC 2819 Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...