UL PC 2819 18 T

5320070

Wymiary - 280 x 190 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074037497

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2819.gif Pobierać
PC_ABS2819i.gif Pobierać
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKJ100B.dwg
  • EKJ100B.dxf
  • Fibox_Solid_2819_B.x_t
  • Fibox_Solid_2819_B.zip
  • EKJ80C.dwg
  • EKJ80C.dxf
  • FIBOX_EKJ80C.x_t
  • FIBOX_EKJ80C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 2819 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2819 18 T

Kod produktu : 5320070

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074037497

PC_ABS2819
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 280 190 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...