Strona główna / Produkty / UL PC 95H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL PC 95/60 HG
Obudowy

UL PC 95/60 HG

6411331

Obudowa PC
Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 100 x 100 x 60

UL PC 95/75 HG

UL PC 95/75 HG

6411332

Obudowa PC

Wymiary - 100 x 100 x 75

UL PC 95/60 HT

UL PC 95/60 HT

6411931

Obudowa PC

Wymiary - 100 x 100 x 60

UL PC 95/75 HT

UL PC 95/75 HT

6411932

Obudowa PC

Wymiary - 100 x 100 x 75

UL PC 95H Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...