UL PC 95/75 HT main image
UL PC 95/75 HT thumb 1

UL PC 95/75 HT

6411932

Wymiary - 100 x 100 x 75

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074057785

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 100

Szerokość (mm) : 100

Głębokość (mm) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15590.gif Pobierać
15590i.gif Pobierać
MNX_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : UL PC 95/75 HT

Kod produktu : 6411932

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074057785

15590
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 100 100 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...