Strona główna / Produkty / UL PC 200XH
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL PC 200/100 XHG

UL PC 200/100 XHG

6413326

UL Obudowa PC

Wymiary - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHG

UL PC 200/125 XHG

6413327

UL Obudowa PC

Wymiary - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHT

UL PC 200/88 XHT

6413930

Obudowa PC

Wymiary - 255 x 180 x 88

UL PC 200/100 XHT

UL PC 200/100 XHT

6413926

UL Obudowa PC

Wymiary - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHT

UL PC 200/125 XHT

6413927

UL Obudowa PC

Wymiary - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHG

UL PC 200/88 XHG

6413330

Obudowa PC

Wymiary - 255 x 180 x 88

UL PC 200/175 XHG

UL PC 200/175 XHG

6413329

UL Obudowa PC

Wymiary - 255 x 180 x 175

UL PC 200/175 XHT

UL PC 200/175 XHT

6413929

UL Obudowa PC

Wymiary - 255 x 180 x 175

UL PC 200XH Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...