UL PC 200/175 XHG

6413329

Wymiary - 255 x 180 x 175

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074057075

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 255

Szerokość (mm) : 180

Głębokość (mm) : 175
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

MNX200XH.gif Pobierać
MNX200XHi.gif Pobierać
MNX_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2000C.dwg
  • Mii2000c.dxf
  • FIBOX_MNX200100C.x_t
  • FIBOX_MNX200100C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 200/175 XHG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/175 XHG

Kod produktu : 6413329

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074057075

MNX200XH
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 255 180 175
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...