Strona główna / Produkty / UL PC 150L
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL PC 150/125 LT

UL PC 150/125 LT

6412917

Obudowa PC

Wymiary - 180 x 130 x 125

UL PC 150/35 LG

UL PC 150/35 LG

6412313

UL Obudowa PC

Wymiary - 180 x 130 x 35

UL PC 150/50 LG

UL PC 150/50 LG

6412314

UL Obudowa PC

Wymiary - 180 x 130 x 50

UL PC 150/75 LG

UL PC 150/75 LG

6412315

UL Obudowa PC

Wymiary - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 LG

UL PC 150/100 LG

6412316

UL Obudowa PC

Wymiary - 180 x 130 x 100

UL PC 150/125 LG
Obudowy

UL PC 150/125 LG

6412317

Obudowa PC
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 130 x 125

UL PC 150/35 LT

UL PC 150/35 LT

6412913

UL Obudowa PC

Wymiary - 180 x 130 x 35

UL PC 150/50 LT

UL PC 150/50 LT

6412914

UL Obudowa PC

Wymiary - 180 x 130 x 50

UL PC 150/75 LT

UL PC 150/75 LT

6412915

UL Obudowa PC

Wymiary - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 LT

UL PC 150/100 LT

6412916

UL Obudowa PC

Wymiary - 180 x 130 x 100

UL PC 150L Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...