UL PC 150/100 LT

6412916

Wymiary - 180 x 130 x 100

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074014665

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150L.gif Pobierać
MNX150Li.gif Pobierać
MNX_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip
  • MII1507C.dwg
  • MII1507C.dxf
  • FIBOX_MNX15075C.x_t
  • FIBOX_MNX15075C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 150/100 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/100 LT

Kod produktu : 6412916

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074014665

MNX150L
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 180 130 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...