Home / Pl / UL PC 100H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

UL PC 100/60 HG

UL PC 100/60 HG

6411301

UL Obudowa PC
UL PC 100/75 HG

UL PC 100/75 HG

6411302

UL Obudowa PC
UL PC 100/60 HT

UL PC 100/60 HT

6411901

UL Obudowa PC
UL PC 100/125 HT

UL PC 100/125 HT

6411904

UL Obudowa PC
UL PC 100/100 HG

UL PC 100/100 HG

6411303

UL Obudowa PC
UL PC 100/125 HG

UL PC 100/125 HG

6411304

UL Obudowa PC
UL PC 100/75 HT

UL PC 100/75 HT

6411902

UL Obudowa PC
UL PC 100/100 HT

UL PC 100/100 HT

6411903

UL Obudowa PC

UL MNX Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...