UL PC 100/75 HT

6411902

Wymiary - 130 x 80 x 75

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074057082

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Pobierać
MNX100Hi.gif Pobierać
MNX_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip
  • 6411902_FIBOX_MNX_PC_100_75_HT.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 100/75 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/75 HT

Kod produktu : 6411902

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074057082

MNX100H
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 130 80 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...