Quick
Te nowoczesne obudowy zawdzięczają swoją nazwę pokrywom wyposażonym w specjalne śruby zamykane przez obrót o 90°. Charakteryzują się łatwością zamykania i otwierania. Dostępne z szeroką gamą akcesoriów
Dostępne wymiary od 300*200*170 mm do 600*400*270 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-HB
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
CAB PCQ 403017 G
8113358
Wymiary - 400 x 300 x 170
CAB PCQ 403023 G
8113458
Wymiary - 400 x 300 x 230
CAB PCQ 403017 T
8113058
Wymiary - 400 x 300 x 170
CAB PCQ 403023 T
8113158
Wymiary - 400 x 300 x 230
CAB ABSQ 403017 G
8183358
Wymiary - 400 x 300 x 170