UL PICCOLO image

UL PICCOLO

PICCOLO range is especially designed to house push buttons, terminal blocks, motor starters and electronic devices. They are also ideal for mounting and protecting process control sensors and switches
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL PC D 65 G
Obudowy

UL PC D 65 G

8714307

UL Obudowa PC

Wymiary - 170 x 80 x 65

UL PC D 85 T

UL PC D 85 T

8714008

UL Obudowa PC

Wymiary - 170 x 80 x 85

UL PC D 85 G

UL PC D 85 G

8714308

UL Obudowa PC

Wymiary - 170 x 80 x 85

UL PC D 65 T

UL PC D 65 T

8714007

UL Obudowa PC

Wymiary - 170 x 80 x 65

UL PC D Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...