UL PC D 65 G main image
UL PC D 65 G thumb 1

UL PC D 65 G

8714307

Wymiary - 170 x 80 x 65

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074038890

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 170

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 65

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICDDIM.gif Pobierać
PICDDIMI.gif Pobierać
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD20C.dwg
  • PICD20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D20C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC D 65 G

Fibox
PC_D_85_G

Sample image

Order symbol : UL PC D 65 G

Kod produktu : 8714307

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074038890

PICDDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 170 80 65
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...