ABS 3819 18 G

5880371

Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 190 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074039057

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 180

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS3819.gif Pobierać
PC_ABS3819i.gif Pobierać
DSS_FI_41597_A1.pdf Pobierać
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKM80C.dwg
  • EKM80C.dxf
  • Fibox_Solid_3819_B.x_t
  • Fibox_Solid_3819_B.zip
  • FIBOX_EKM80C.x_t
  • FIBOX_EKM80C.zip
  • EKM100B.dwg
  • EKM100B.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 3819 18 G 5880371 Akcesoria

EKMZR
Obudowy

EKMZR

3730152

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
EKV 12
Obudowy

EKV 12

3770647

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKV 32
Obudowy

EKV 32

3770649

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKMVT
Obudowy

EKMVT

3770550

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

ABS 3819 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3819 18 G

Kod produktu : 5880371

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074039057

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS3819
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 380 190 180
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
EKMZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...