Home / Pl / SOLID 3819
Solid image

Solid

Obudowy SOLID przeznaczone są do zabudowy układów automatyki i rozdziału energii. Są one doskonałą alternatywą dla obudów poliestrowych. Pokrywy obudów, szare lub przezroczyste, zamykane są na śruby. Dostępne są wersje z pokrywą na zawiasach. Obudowy produkowane są z odpornych mechanicznie tworzyw takich jak poliwęglan i ABS.

Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P and 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 94 HB

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Wysokość (mm)

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

PC 3819 13 G
Obudowy

PC 3819 13 G

5330361

Obudowa PC
PC 3819 18 G
Obudowy

PC 3819 18 G

5330371

Obudowa PC
PC 3819 13 G-2FSH
Obudowy

PC 3819 13 G-2FSH

2539513

Obudowa PC
PC 3819 18 G-2FSH
Obudowy

PC 3819 18 G-2FSH

2539515

Obudowa PC
PC 3819 13 T
Obudowy

PC 3819 13 T

5330061

Obudowa PC
PC 3819 18 T
Obudowy

PC 3819 18 T

5330071

Obudowa PC
PC 3819 13 T-2FSH
Obudowy

PC 3819 13 T-2FSH

2539543

Obudowa PC
PC 3819 18 T-2FSH
Obudowy

PC 3819 18 T-2FSH

2539545

Obudowa PC
ABS 3819 13 G
Obudowy

ABS 3819 13 G

5880361

Obudowa ABS
EKM 30-T2FSH190
Obudowy

EKM 30-T2FSH190

900847

PC 3819
Obudowy

PC 3819

6530802

Podstawa PC

SOLID Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...