ABS 2828 13 T

5880062

Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 280 x 280 x 130

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074039187

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 130

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS2828.gif Pobierać
PC_ABS2828i.gif Pobierać
DSS_FI_41597_A1.pdf Pobierać
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip
  • 5880062_FIBOX_Solid_ABS2828_13T.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 2828 13 T 5880062 Akcesoria

EKOZR
Obudowy

EKOZR

3730093

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
EKV 22
Obudowy

EKV 22

3770648

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKOVT
Obudowy

EKOVT

3770551

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MPI EKO 2828
Obudowy

MPI EKO 2828

3770102

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego

ABS 2828 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2828 13 T

Kod produktu : 5880062

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074039187

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS2828
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 280 280 130
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
EKOZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(244 x 244 x 4)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...