Solid
Obudowy SOLID przeznaczone są do zabudowy układów automatyki i rozdziału energii. Są one doskonałą alternatywą dla obudów poliestrowych. Pokrywy obudów, szare lub przezroczyste, zamykane są na śruby. Dostępne są wersje z pokrywą na zawiasach. Obudowy produkowane są z odpornych mechanicznie tworzyw takich jak poliwęglan i ABS.
Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P and 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 94 HB
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC 2828 13 G
5330362
Wymiary - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G
5330372
Wymiary - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 G-2FSH
2539517
Wymiary - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G-2FSH
2539519
Wymiary - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T
5330062
Wymiary - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T
5330072
Wymiary - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T-2FSH
2539547
Wymiary - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T-2FSH
2539549
Wymiary - 280 x 280 x 180
ABS 2828 13 G
5880362
Wymiary - 280 x 280 x 130
ABS 2828 18 G
5880372
Wymiary - 280 x 280 x 180