ABS 2819 18 G-2FSH

9996268

Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 280 x 190 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara z zawiasami

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074053497

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 180

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

PC_ABS2819.gif Pobierać
PC_ABS2819i.gif Pobierać
DSS_FI_41597_A1.pdf Pobierać
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 2819 18 G-2FSH 9996268 Akcesoria

EKV 12
Obudowy

EKV 12

3770647

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKJVT
Obudowy

EKJVT

3770549

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
EKV 22
Obudowy

EKV 22

3770648

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKJZR
Obudowy

EKJZR

3730153

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
MPI EKJ 2819
Obudowy

MPI EKJ 2819

3770101

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego

ABS 2819 18 G-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2819 18 G-2FSH

Kod produktu : 9996268

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara z zawiasami

EAN : 6418074053497

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS2819
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 280 190 180
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(259 x 164 x 4)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...