Solid
Obudowy SOLID przeznaczone są do zabudowy układów automatyki i rozdziału energii. Są one doskonałą alternatywą dla obudów poliestrowych. Pokrywy obudów, szare lub przezroczyste, zamykane są na śruby. Dostępne są wersje z pokrywą na zawiasach. Obudowy produkowane są z odpornych mechanicznie tworzyw takich jak poliwęglan i ABS.
Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P and 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 94 HB
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC 2819 13 G
5330360
Wymiary - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 G
5330370
Wymiary - 280 x 190 x 180
PC 2819 13 G-2FSH
2539509
Wymiary - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 G-2FSH
2539511
Wymiary - 280 x 190 x 180
PC 2819 13 T
5330060
Wymiary - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 T
5330070
Wymiary - 280 x 190 x 180
PC 2819 13 T-2FSH
2539539
Wymiary - 280 x 190 x 130
PC 2819 18 T-2FSH
2539541
Wymiary - 280 x 190 x 180
ABS 2819 13 G
5880360
Wymiary - 280 x 190 x 130