ABS D 65 T

8784007

podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 170 x 80 x 65

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074002143

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 170

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 65

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
PICDDIM.gif Pobierać
PICDDIMI.gif Pobierać
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD20C.dwg
  • PICD20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D20C.zip
  • 8784007_FIBOX_Piccolo_ABS_D65T.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS D 65 T 8784007 Akcesoria

DH-3
Obudowy

DH-3

8524032

Szyna DIN 35, dla obudów:
D-MP
Obudowy

D-MP

8524062

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

ABS D 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS D 65 T

Kod produktu : 8784007

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074002143

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

PICDDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 170 80 65
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Akcesoria :
DH-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7)
D-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(140 x 54 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...