Piccolo
Obudowy PICCOLO zostały zaprojektowane do zabudowy przycisków. Idealnie nadają się również do budowy małych układów sterujących. Dostępne są wersje z PC i ABS, z pokrywą szara lub przezroczystą.
Dostępne wymiary od 110*80*65 mm do 230*140*125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC D 65 G
8724307
Wymiary - 170 x 80 x 65
PC D 85 G
8724308
Wymiary - 170 x 80 x 85
PC D 65 T
8724007
Wymiary - 170 x 80 x 65
PC D 85 T
8724008
Wymiary - 170 x 80 x 85
ABS D 65 G
8784307
Wymiary - 170 x 80 x 65
ABS D 85 G
8784308
Wymiary - 170 x 80 x 85