ABS 95/35 LG

6082331

Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 100 x 100 x 35

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054692

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 100

Szerokość (mm) : 100

Głębokość (mm) : 35

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

15589.gif Pobierać
15589i.gif Pobierać
Certificate FI 41115.pdf Pobierać
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 95/35 LG 6082331 Akcesoria

B-3
Obudowy

B-3

8524030

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów
MIV 95
Obudowy

MIV 95

5514583

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

ABS 95/35 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 95/35 LG

Kod produktu : 6082331

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074054692

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

15589
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 100 100 35
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
B-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(66 x 80 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...